U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3552 x 3552
    12.62 MP
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 31.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

12.62 MPの高い解像度、スクエア型センサー、そしてSony Starvis 2テクノロジーを搭載したU3-34L0CP Rev.2.3は、低照度環境においても卓越した画質を実現します。このコンパクトで省電力なUSB 3.0カメラは、1/1.6'' Sony IMX676 ローリングシャッターセンサーを搭載し、3552 x 3552 pxの解像度と高速な31.9 fpsを実現します。

最新のピクセル構造により、非常に低い画像ノイズと高い NIR (近赤外)感度を実現しています。そのため、このモデルは医療・研究期間での顕微鏡検査用途や、さまざまな分野の精密な可視化作業において特に優れた選択肢となります。統合された反射防止コーティングが直射光によるフレアを効果的に抑え、画像の鮮明さを高めます。

わずか29×29×29mmの小型サイズながら、最大限の機能性、強力な性能、そして高い信頼性を兼ね備えています。

用途に応じて、カラーまたはモノクロセンサーをお選びいただけます。

品目番号
  • U3-34L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012595
  • U3-34L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012597
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX676
最大解像度でのフレームレート 31.9 fps
解像度 (h x v) 3552 x 3552
光学面積 7.104 mm x 7.104 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.6''
解像度 12.62 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!