uEye XLS カメラ|IMX676|13MP Sony センサー|Web ストア

U3-34L4XLS Rev.1.2

U3-34L4XLS Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3552 x 3552
    12.62 MP
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 17.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

スクエア型センサーとStarvis 2テクノロジー:12.62 MPのボードレベルカメラ U3-34L4XLS Rev.1.2 は、Sony製のローリングシャッターセンサーIMX676を搭載しています。低ノイズとNIR域(近赤外)での高感度により、低照度下でも優れた画質を実現します。

これは、例えば医療や研究室での顕微鏡アプリケーションに最適です。さらにこのカメラは、解像度3552 x 3552 px、高速17.4 fpsで精細な画像を提供するため、品質管理やITSなど多くの分野での視覚化タスクに適しています。

uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-34L4XLS-M-GL Rev.1.2: 1010748
  • U3-34L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1010747
カメラファミリー XLS
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX676
最大解像度でのフレームレート 17.4 fps
解像度 (h x v) 3552 x 3552
光学面積 7.104 mm x 7.104 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.6''
解像度 12.62 MP
画素サイズ 2.00 µm
HDR モード Clear HDR
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

ChinaRoHS EFUP 25
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!