SuperSpeed USB 5 Gbp 対応の U3-3560XCP Rev.1.2 産業用カメラには、汎用 1/2.6 インチ CMOS センサー onsemi AR0234 (1920 x 1200、ピクセルサイズ 3 µm、102 fps) が搭載されています。2.30 MP センサーは卓越したシャッター効率を誇り、各種の照明条件で、移動する被写体の驚くほどクリアで鮮明な画像を撮影できます。高品質のグローバルシャッターセンサー技術と USB3 Vision 規格対応のコスト効果に優れた uEye XCP カメラプラットフォームの組み合わせは、長期にわたり、従来の USB 2 インターフェース対応の uEye LE カメラシリーズに代わる最適な高性能製品となります。
実用的な完全密封式のハウジング 、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。たとえば、ラボの分析作業、自動走行車両の視覚的サポート、オートメーション現場でのロボットとコボットの組み合わせにおいて、使用されます。
Eye XCP ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3560XCP Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
注意:フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードが「-NO」のコンポーネント) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。
uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XCP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AR0234 |
| 最大解像度でのフレームレート | 102 fps |
| 解像度 (h x v) | 1920 x 1200 |
| 光学面積 | 5.76 mm x 3.6 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.6" |
| 解像度 | 2.30 MP |
| 画素サイズ | 3.00 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA