U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi AR0234
    1/2.6" CMOS
  • 102.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

汎用 onsemi AR0234 1/2.6 インチ CMOS センサー (1920 x 1200 、ピクセルサイズ 3 µm、102 fps) を活用した U3-3560XLE Rev.1.2 産業用カメラは、SuperSpeed USB 5 Gbps を搭載し、多彩な用途に使用できます。2.30 MP センサーは卓越したシャッター効率を誇り、各種の照明条件で、移動する被写体の驚くほどクリアで鮮明な画像を撮影できます。高品質のグローバルシャッターセンサー技術と USB3 Vision 規格対応のコスト効果に優れた uEye XLE カメラプラットフォームの組み合わせは、長期にわたり、従来の USB 2 インターフェース対応の uEye LE カメラシリーズに代わる最適な高性能製品となります。コンパクトなサイズで USB Type-C コネクターを装備しているので、どのようなビジョンシステムにも容易に統合できます。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3560XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-3560XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008731
  • U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2: 1008732
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR0234
最大解像度でのフレームレート 102 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 5.76 mm x 3.6 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2.6"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 3.00 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!