超コンパクトな U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 ボードレベルカメラは SuperSpeed USB 5 Gbps を実現し、onsemi 製 5.04 MP AR0522 ローリングシャッターセンサー (2592 x 1944 px) を搭載しています。このCMOS センサーは 48.0 fps で、ピクセルサイズは 2.20 µm です。レンズマウントなしと C/CS マウントまたは S マウント付きから選べます。
BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR0522 は低照度条件で卓越したパフォーマンスを発揮するとともに、低消費電力、NIR レンジでの高感度、低ピクセルノイズでも優れています。このため、暗い環境や変化する照明条件の用途でも使用できます。
uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
センサーは、750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件に適しています。
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLS |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AR0522 |
| 最大解像度でのフレームレート | 48.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
| 光学面積 | 5.702 mm x 4.277 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.5" |
| 解像度 | 5.04 MP |
| 画素サイズ | 2.20 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
ChinaRoHS EFUP 25