U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2

U3-3684XLE VU Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 1944
    5.04 MP
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 49.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

SuperSpeed USB 5 Gbps 対応の産業用カメラ U3-3684XLE VU Rev.1.2 には、汎用 1/2.5 インチ 5.04 MP CMOS センサー onsemi AR0521 (2592 x 1944 px、ピクセルサイズ 2.2 µm、49.0 fps) が搭載されています。ITS 領域での屋外用途など、暗い場所や明るさが変化する場所での使用に最適です。そのうえ、表面検査などの従来の産業用途での詳細画像評価に高解像度データを提供します。コンパクトなサイズの USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。

このローリングシャッターセンサーの機能は、実績ある 5 MP センサー onsemi MT9P006 および MT9P031 を搭載したカメラモデルのコスト効果の高い代替品となります。

BSI ピクセルテクノロジー (バックサイドイルミネーション) によって低照度条件でも優れた機能を発揮する AR0521 センサーは、低消費電力、低照度条件や NIR 範囲での優れた感度と、他にも卓越した機能があります。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび調整可能な背面焦点距離付きプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンで提供されます。

CS マウントレンズホルダー付き U3-3684XLE VU Rev.1.2 USB3 シングルボードカメラには、カラーバージョンまたはモノクロバージョンを用意しています。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-3684XLE VU Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

750nm を超える波長など、スペクトラムの近赤外線範囲 (NIR) における特定のパフォーマンス要件向けのモデルも用意されています。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。

uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-3684XLE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1009414
  • U3-3684XLE-M-GL-VU Rev.1.2: 1009415
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR0521
最大解像度でのフレームレート 49.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 1944
光学面積 5.702 mm x 4.277 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/2.5"
解像度 5.04 MP
画素サイズ 2.20 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!