U3-36L0XC

U3-36L0XC

U3-36L0XC
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4200 x 3120
    13.10 MP
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

物体との距離が変化する条件や暗い条件でも完璧な画像を自動で撮影するなら、コンパクトな uEye XC オートフォーカスカメラが最適です。onsemi 製 13.10 MP CMOS センサー AR1335 を搭載しています。ローリングシャッターカラーセンサー (4200 x 3120 px、ピクセルサイズ 1.1µm) は 20.9 fps を実現し、細部まで精度の高い画像を提供します。BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセルテクノロジーにより、AR1335 は暗い環境でも卓越した性能を発揮し、低ピクセルノイズも実現しています。このUSB3カメラは、産業用途の要件を考慮して特別に開発されました。さらに、デジタルズーム、自動ホワイトバランス、カラー補正に加え、明るさ、コントラスト、ノイズ低減、彩度、画像のシャープネスを調整できる便利な機能を備えています。これにより、さまざまな照明条件やシーンに対して、より精密な調整が可能です。

ケーブル 1 本を接続するだけで、カメラを使用できます。 さらに、GenICam 準拠なので、先進的なソフトウェア SDK IDS peak に対応しています。

実用的なマグネシウムダイキャスト製ハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるオートフォーカスカメラです。たとえば、ラボや診断などでの分析タスクや、キオスクシステム、物流、ロボット用途での使用に対応します。

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

USB3 Vision よりも UVC プロトコル (USB Video Class) をご希望なら、こちらからアプリケーションに適切なモデルを見つけられます。

品目番号
  • U3-36L0XC-C: AB03281
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR1335
最大解像度でのフレームレート 20.9 fps
解像度 (h x v) 4200 x 3120
光学面積 4.629 mm x 3.432 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3.2"
解像度 13.10 MP
画素サイズ 1.10 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!