USB3 uEye XLE Rev.1.2|シングルボードカメラ|AR2020|19.80 MP onsemi センサー|ウェブストア

U3-36P2XLE VU Rev.1.2

U3-36P2XLE VU Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5136 x 3856
    19.80 MP
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 14.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

低価格で高解像度を実現。onsemi の 19.80 MP AR2020 センサーを搭載し、驚異的な 5136 x 3856 ピクセルで 5K UHD を実現します。1/1.8" ローリングシャッター センサー (アスペクト比 4:3) で、表面検査などにおいて、緻密な細部までも認識します。

カラーセンサーのみならず、モノクロバージョンも用意しています。このため、産業用途における低照度アプリケーションや、より高い感度が求められる顕微鏡用途において特に役立ちます。また、人気の高いonsemi製18 MPセンサーAR1820の技術的後継機をお探しであれば、まさに最適な製品です。

この産業用カメラU3-36P2XLE VU Rev.1.2は、フル解像度で14.4 fps、FHDモードでライブビデオ対応27 fps(1920 x 1080ピクセル)を実現します。

ボードレベルバージョンは、USB Type-Cコネクターの向きが垂直(-VU)または水平から選択いただけます。

コンパクトなサイズとUSB Type-Cコネクターにより、あらゆるビジョンシステムに簡単に統合できます。

コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンでご利用いただけます。

uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-36P2XLE VU Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-36P2XLE-C-VU Rev.1.2: 1011188
  • U3-36P2XLE-M-VU Rev.1.2: 1011189
カメラファミリー XLE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR2020
最大解像度でのフレームレート 14.4 fps
解像度 (h x v) 5136 x 3856
光学面積 7.168 mm x 5.376 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 19.80 MP
画素サイズ 1.40 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

Gerät zur Oberflächeninspektion.
表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!