低価格で高解像度を実現。onsemi の 19.80 MP AR2020 センサーを搭載し、驚異的な 5136 x 3856 ピクセルで 5K UHD を実現します。1/1.8" ローリングシャッター センサー (アスペクト比 4:3) で、表面検査などにおいて、緻密な細部までも認識します。
カラーセンサーのみならず、モノクロバージョンも用意しています。このため、産業用途における低照度アプリケーションや、より高い感度が求められる顕微鏡用途において特に役立ちます。また、人気の高いonsemi製18 MPセンサーAR1820の技術的後継機をお探しであれば、まさに最適な製品です。
この産業用カメラU3-36P4XLE Rev.1.2は、フル解像度で14.4 fps、FHDモードでライブビデオ対応27 fps(1920 x 1080ピクセル)を実現します。
コンパクトなサイズとUSB Type-Cコネクターにより、あらゆるビジョンシステムに簡単に統合できます。
コンパクトな USB3 カメラは、C/CS マウントおよび S マウントありのプラスチック製ハウジング付きと、C/CS マウントまたは S マウントありまたはなしのボードレベルバージョンでご利用いただけます。
uEye XLE ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-36P4XLE Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AR2020 |
| 最大解像度でのフレームレート | 14.4 fps |
| 解像度 (h x v) | 5136 x 3856 |
| 光学面積 | 7.168 mm x 5.376 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 19.80 MP |
| 画素サイズ | 1.40 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XLEシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25