極めて高い解像度での画像はノイズレベルが低く、微細なディテールまで撮影します。Sony STARVIS シリーズの光感度の高い IMX183 ローリングシャッター CMOS センサーは、BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を採用しているため、暗い条件でも卓越した画質を実現します。2.4 µm ピクセルで解像度 20.44 MP (5536 x 3692) を発揮し、USB3 Vision 産業用カメラ U3-3801SE Rev.1.2 で 19.5 fps を実現します。
このため、表面およびディスプレイ検査、医療技術、交通用途などの分野での複雑な画像分析に最適なカメラです。
C マウントレンズホルダー付き U3-3801SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.20.17746 以上をサポートしています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX183 |
| 最大解像度でのフレームレート | 19.5 fps |
| 解像度 (h x v) | 5536 x 3692 |
| 光学面積 | 13.286 mm x 8.861 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1" |
| 解像度 | 20.44 MP |
| 画素サイズ | 2.40 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25