手頃な価格ながら高速な Sony STARVIS シリーズの光感度に優れたローリングシャッターセンサー IMX290 は BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を搭載し、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。近接赤外線範囲で非常に高い感度を誇る USB3 Vision 産業用カメラ U3-3862LE VU Rev.1.2 のセンサーは、特殊 NIR カメラの分野で同等の機能を発揮し、フレームレートは 2.12 MP (1936 x 1096) で最大 135 fps です。センサーフォーマットは 1/2.8" と小型なので、コスト効果の高い各種レンズを利用できます。
U3-3862LE VU Rev.1.2 は 2 MP ローリングシャッター産業用カメラクラスにおける小型の汎用製品です。長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。U3-3862LE VU Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。
ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX290 |
| 最大解像度でのフレームレート | 135 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25