U3-3864LE Rev.1.2

U3-3864LE Rev.1.2

U3-3864LE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

手頃な価格ながら高速な Sony STARVIS シリーズの光感度に優れたローリングシャッターセンサー IMX290 は BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を搭載し、非常に暗い条件や明るさが変化する条件でも、くっきりした色分解で被写体を忠実に再現し、真に迫った画質を実現します。近接赤外線範囲で非常に高い感度を誇る USB3 Vision 産業用カメラ U3-3864LE Rev.1.2 のセンサーは、特殊 NIR カメラの分野で同等の機能を発揮し、フレームレートは 2.12 MP (1936 x 1096) で最大 135 fps です。センサーフォーマットは 1/2.8" と小型なので、コスト効果の高い各種レンズを利用できます。

U3-3864LE Rev.1.2 は 2 MP ローリングシャッター産業用カメラクラスにおける小型の汎用製品です。

長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。

U3-3864LE Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • U3-3864LE-C-HQ Rev.1.2: AB03462
  • U3-3864LE-M-GL Rev.1.2: AB03463
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX290
最大解像度でのフレームレート 135 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.614 mm x 3.178 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!