| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | ACP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX226 |
| 最大解像度でのフレームレート | 33.2 fps |
| 解像度 (h x v) | 4000 x 3000 |
| 光学面積 | 7.4 mm x 5.55 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.7" |
| 解像度 | 12.00 MP |
| 画素サイズ | 1.85 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25