マッチコードU3-38C0CP Rev.2.3のuEye CPには、Starvis 2テクノロジーを採用した1/2.8" Sony IMX662センサーを搭載しています。高度なピクセル構造により、極めて広いダイナミックレンジと優れた画像品質を実現します。2.12 MP USB3カメラ(1936 x 1096、2.90 µmピクセルサイズ)は、高速な89.1 fpsを実現し、特に低解像度ながら最高画質が求められる低照度環境において優れた性能を発揮します。1/2.8"センサーは、カメラ内部での不要な反射を低減するのにも適しています。反射防止コーティングを施しており、いわゆる「レンズフレア」を効果的に抑制します。
わずか29×29×29mmのuEye CPは高い性能と信頼性を兼ね備えた最大限の機能性を提供します。革新的なハウジング設計は軽量かつ頑丈で、スペースが限られた用途に最適です。
カラーセンサーとモノクロセンサーの両バリエーションを提供しています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX662 |
| 最大解像度でのフレームレート | 89.1 fps |
| 解像度 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 光学面積 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.8" |
| 解像度 | 2.12 MP |
| 画素サイズ | 2.90 µm |
| HDR モード | Clear HDR |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA