U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2

U3-38J0XCP Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3864 x 2176
    8.41 MP
  • Sony IMX415
    1/2.8" CMOS
  • 25.7 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

実用的な U3-38J0XCP Rev.1.2 産業用カメラは Sony 製 IMX415 ローリングシャッターセンサーを搭載し、4K 解像度 (8.41 MP、3864 x 2176 px、25.7 fps) および 1.45 µm のピクセルサイズを活かせる視覚化作業に最適です。2x2 ビニング機能により、必要に応じて転送データ量を 4 分の 1 にまで減少dけいるので、光感度とフレームレートの両方が向上します。サイズはわずか 29 x 29 x 17 mm (W/H/L) で、カラーバージョンとモノクロバージョンを用意しています。高解像度のデータで詳細な画像分析が可能な USB3 カメラです。実用的な全金属製ハウジング 、軽量なねじ止め式 USB3 micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。

uEye XCP ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38J0XCP Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。

注意:フィルターガラスなしのモデル (モノクロセンサー、マッチコードが「-NO」のコンポーネント) を選択した場合は、セットアップ時や使用時に埃などの粒子がセンサー内部に侵入しないようにしてください。

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
品目番号
  • U3-38J0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008735
  • U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008737
  • U3-38J0XCP-M-NO Rev.1.2: 1008738
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX415
最大解像度でのフレームレート 25.7 fps
解像度 (h x v) 3864 x 2176
光学面積 5.603 mm x 3.155 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2.8"
解像度 8.41 MP
画素サイズ 1.45 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 生産終了
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
ロボット工学

IDS カメラなら、ロボットは「見る」ことを学習し、ビンピッキングやパレタイズ (デパレタイズ) などの用途が可能になります。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!