コンパクトな U3-38L0XCP Rev.1.2 産業用カメラには Sony 製 IMX412 ローリングシャッターセンサー (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm、センサーサイズ 1/2.3") が搭載されています。Sony Starvis シリーズの 12.33 MP CMOS センサーは、高度な画像評価向けに高解像度データを提供し、18.2 fps を実現します。
ここでは、4K 解像度のモデルを選択します。
このモデルはさまざまな視覚化作業に最適です。実用的な全金属製ハウジング、コンパクトなサイズ、ねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。
uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XCP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX412 |
| 最大解像度でのフレームレート | 18.2 fps |
| 解像度 (h x v) | 4056 x 3040 |
| 光学面積 | 6.287 mm x 4.712 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.3" |
| 解像度 | 12.33 MP |
| 画素サイズ | 1.55 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XCPシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA