Sony 製 1/2 インチローリングシャッターセンサー IMX412 は、12.33 MP (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm) の強力な性能を発揮する、U3-38L4XLS Rev.1.2 ボードレベルカメラです。Sony の Starvis シリーズに含まれ、困難な画像評価向けに高解像度のデータを提供します。このUSB3 Vision 産業用カメラは 18.2 fps を達成します。レンズマウントなしと C/CS マウントまたは S マウント付きから選べます
uEye XLS ボードレベルカメラは 4K 解像度を提供し、多様な視覚化作業に適しています。産業および産業以外の用途に使用でき、特に組み込みビジョンシステムに適しています。
uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38L4XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLS |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX412 |
| 最大解像度でのフレームレート | 18.2 fps |
| 解像度 (h x v) | 4056 x 3040 |
| 光学面積 | 6.287 mm x 4.712 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/2.3" |
| 解像度 | 12.33 MP |
| 画素サイズ | 1.55 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
uEye XLSシリーズのカメラは、当社の汎用ソフトウェアプラットフォーム「IDS peak」との使用を目的として特別に開発されました。IDS peakとの組み合わせにより、最適なパフォーマンスと完全な機能を提供します。スムーズな統合と最大限の性能を得るために、IDS peakの使用を強く推奨します。
認定
ChinaRoHS EFUP 25