U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4512 x 4512
    20.36 MP
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 19.6 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

わずか 29 x 29 x 29 mm のコンパクトな産業用カメラに搭載された、大型フォーマット 1/1.1" CMOS グローバルシャッター センサー: U3-3990CP Rev 2.2 は 20.36 MP という驚異的な性能を発揮します。Pregius S シリーズの強力で超高解像度の IMX541 センサーは、第 4 世代の Sony センサーで、卓越した画質を享受できます。その理由の 1 つが統合された BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) で、もう 1 つは 2.74 µm という驚異的な小型ピクセルサイズで、極めて高いピクセル密度を実現します。

光感度の高い USB3 カメラは 19.6 fps と高速で、表面検査、医療技術での詳細画像評価、交通分野での使用など、厳しい要件のマシンビジョン用途でも、非の打ち所のない卓越した画像品質を提供します。

このモデルは同レベルの高解像度で一般には F マウントレンズが必要ととなる大型センサーの代替品として最適です。ここでは C マウントレンズを使用でき、大幅なコスト削減が達成されます。

U3-3990CP Rev 2.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-3990CP-M-GL Rev.2.2: 1009799
  • U3-3990CP-C-HQ Rev.2.2: 1009798
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX541
最大解像度でのフレームレート 19.6 fps
解像度 (h x v) 4512 x 4512
光学面積 12.363 mm x 12.363 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.1"
解像度 20.36 MP
画素サイズ 2.74 µm
HDR モード Sequence HDR
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!