独自のイベントベースの画像処理により、uEye XCP-Eの1/2.5" Sony Prophesee IMX636センサーは、ユーザーに関連する画像の変化のみを捉えます。完全なメガピクセル画像を転送するイメージベースのセンサーを搭載した産業用カメラとは対照的に、イベントベースのカメラは、個々のセンサーピクセル(1280 x 720)の明るさの変化を認識します。ピクセルの位置とタイムスタンプは、USB3インターフェース(SuperSpeed USB、5 Gpbs)経由でホストPCに非同期で1つのイベントとして転送されます。
uEye XCP-Eのソフトウェア統合には、PropheseeのMetavision SDKを使用します。IDS HALプラグインにより、センサーメーカーの開発ツールでIDSカメラをシームレスに使用できます。
小型軽量のuEye XCP-E カメラは、イベントベースのセンサーテクノロジーを、ロック可能な USB-Micro-B コネクターを備えた頑丈なハウジング (29 × 29 × 17 mm) に搭載しています。また、一般的な C-マウントレンズレンズのサイズすべてに対応しています。そのため、産業用および非産業用アプリケーションの両方に最適です。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XCP-E |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX636 |
| 解像度 (h x v) | 1280 x 720 |
| 光学面積 | 6.221 mm x 3.499 mm |
| シャッター | イベントベース |
| 光学クラス | 1/2.5" |
| 解像度 | 0.92 MP |
| 画素サイズ | 4.86 µm |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
イベントベース
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA