小型の uEye XLS-E カメラモデルは、イベントベースの1/2.5" SonyProphesee IMX636センサーを搭載しており、関連するピクセルの変化のみを HD 解像度でキャプチャします。イメージベースのセンサーを搭載した産業用カメラは、固定フレームレートでメガピクセルの画像データをすべて転送しますが、イベントベースのカメラは、各センサーピクセル(1280 x 720)のコントラストの変化を捉えます。ピクセルの位置とタイムスタンプは、USB3インターフェース(SuperSpeed USB、5 Gpbs)経由でホストPCに非同期で1つのイベントとして転送されます。
uEye XLS-E をソフトウェアアプリケーションに統合するには、Prophesee 社の Metavision SDK を使用できます。IDS HAL プラグインは、IDS カメラがセンサーメーカーの開発ツールと直接互換性があることを保証します。
非常にコンパクトなサイズ(29 x 29 x 7 mm)、超軽量、ロック機能付きUSBタイプB接続により、この産業用カメラは組み込み用途に最適です。レンズマウントのないモデルと、C/CSまたはSマウント付きモデルからお選びいただけます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XLS-E |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX636 |
| 解像度 (h x v) | 1280 x 720 |
| 光学面積 | 6.221 mm x 3.499 mm |
| シャッター | イベントベース |
| 光学クラス | 1/2.5" |
| 解像度 | 0.92 MP |
| 画素サイズ | 4.86 µm |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
イベントベース
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
認定
ChinaRoHS EFUP 25