uEye XLS-E カメラ|IMX636|0.92 MP Sony EVSセンサー|ウェブストア

UE-39B2XLS-E

UE-39B2XLS-E
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 720
    0.92 MP
  • Sony IMX636
    1/2.5" CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

小型の uEye XLS-E カメラモデルは、イベントベースの1/2.5" SonyProphesee IMX636センサーを搭載しており、関連するピクセルの変化のみを HD 解像度でキャプチャします。イメージベースのセンサーを搭載した産業用カメラは、固定フレームレートでメガピクセルの画像データをすべて転送しますが、イベントベースのカメラは、各センサーピクセル(

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!