特長
- 1280 x 720
0.92 MP
- Sony IMX636
1/2.5" CMOS
- USB 3 5.0 Gbps
製品ステータス
量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。
🛈
製品ステータス
長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。
ライフサイクルの状況は以下のように分けられています:
開発中の製品です。
このモデルはまだ量産を開始しておりませんが、すでに予約注文を受け付けており、まもなく発売開始予定です。
量産中
量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。
新規の採用は非推奨
このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。
生産終了
このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。
ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
在庫あり
🛈本社在庫あり。ご購入前に一般取引規約をご確認ください。3台以下のご注文の納期はドイツ語圏内に限り2-3週間です。