uEye UVC XC スターターキット

uEye UVC XC スターターキット

uEye UVC XC スターターキット
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4200 x 3120
    13.10 MP
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 30.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

UVC プロトコル (USB Video Class) 搭載のオートフォーカスカメラ uEye XC は、Web カメラのように簡単に操作できます。 コンシューマー製品とは違い、産業用途専用に設計されているため、明るさが変化する環境でも鮮明な画像と動画を撮影します。デジタルズーム、オートホワイトバランス、色補正などの便利な機能により、この産業用カメラは細部まで完璧に映し出すことができます。たとえば、キオスクシステム、品質保証、物流のオートメーション、医療技術などで強みを発揮します。uEye XC スターターキットは、すべての機能を評価して使用できる、総合的なパッケージです。カメラ、三脚、ケーブルに加え、マクロレンズがセットになっています。このレンズのおかげで、onsemi 製 AR1335 カラーセンサー搭載のカメラは、最小物体距離を容易に短縮でき、要求の厳しい近距離からの撮影にも適しているため、アプリケーションの可能性がさらに広がります。

注: UVC XC カメラの解像度はフル HD (1080p) です。

スターターキットには以下のアイテムが含まれています。

  • UVC uEye XC カメラ
  • 標準ケーブ, A/Micro-B, 1.5 m
  • 三脚アダプター
  • マクロレンズ
  • 8 角ドライバー

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

品目番号
  • uEye UVC XC Starter-Set: 1009537
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR1335
光学クラス 1/3.2"
画素サイズ 1.10 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
最大解像度でのフレームレート 30.0 fps
解像度 13.10 MP
製品ステータス 量産中
UVC 規格 1.1
解像度 (h x v) 4200 x 3120
データシート

特長

100% 品質テスト
プラグアンドプレイ
USB ビデオクラス (UVC) 規格は
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!