uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
UI-5241LE Rev.1.2 は e2v 1.31 MP CMOS センサーを搭載した、強力な産業用カメラです。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロ、カラー (EV76C560ABT/EV76C560ACT)、NIR バージョン (EV76C661ABT) を用意しています。CCD 品質での光に対する優れた感度に加えて、その他にもさまざまな独自機能が備わっています。たとえば、センサーには 2 つのグローバルシャッターモードと 2 つのローリングシャッターモードがあり、カメラの動作中に切り替えることができます。 このため、要件または環境条件が変更してもセンサーは柔軟に対応できます。
また、対象範囲 (AOI) は 4 つまで使用できます。これらを使用して、同時に複数のフィーチャを確認したり、さまざまなパラメーターを使用して一連の露出で AOI を撮像したりすることができます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | LE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | e2v |
| センサーのモデル | EV76C560 |
| 最大解像度でのフレームレート | 50.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 1280 x 1024 |
| 光学面積 | 6.784 mm x 5.427 mm |
| シャッター | グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 1.31 MP |
| 画素サイズ | 5.30 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
NIR センサー
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany
認定
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25