USB 3 HiFlex ケーブル、ストレート、ねじ込み式、2 m

USB 3 HiFlex ケーブル、ストレート、ねじ込み式、2 m

USB 3 HiFlex ケーブル、ストレート、ねじ込み式、2 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
USB 3 マイクロB、ストレート、ねじ込み式/USB-A
要求の価格
注文確認時の納期
 
 
  • ケーブル: USB 3
  • ケーブルタイプ: HiFlex ケーブル、二重シールド
  • コネクター: USB 3 マイクロB、ストレート、ねじ込み式/USB-A
  • 曲げ半径: 120 mm
  • 曲げ周期: HN120/0.5 ~ 1kk サイクル
  • ケーブル長: 2.0 m
  • USB 3 (5 Gbps) インターフェースおよび USB Type-C コネクターを搭載した uEye SE、LE、XLE でも、アダプターケーブルAD00303 を利用して使用できます。
品目番号
  • USB 3 HiFlex ケーブル、ストレート、ねじ込み式、2 m: AD00329
使用対象 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE
ロック可能 いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!