- ケーブル: USB 3
- ケーブルタイプ: HiFlex ケーブル、二重シールド
- コネクター: USB 3 マイクロB、ストレート、ねじ込み式/USB-A
- 曲げ半径: 120 mm
- 曲げ周期: HN120/0.5 ~ 1kk サイクル
- ケーブル長: 4.0 m
- USB 3 (5 Gbps) インターフェースおよび USB Type-C コネクターを搭載した uEye SE、LE、XLE でも、アダプターケーブルAD00303 を利用して使用できます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| 使用対象 | USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE |
| ロック可能 | いいえ |
| ねじ込み式 | はい |