uEye XC スターターキット - カメラ検索 - 製品

uEye XC スターターキット

uEye XC スターターキット
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4200 x 3120
    13.10 MP
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

13 MP オートフォーカスカメラ uEye XC は Web カメラのように操作が簡単です。コンシューマー製品とは違い、産業用途専用に設計されているため、明るさが変化する環境でも鮮明な画像と動画を撮影します。デジタルズーム、自動ホワイトバランス、色補正などの便利な機能で、あらゆる細部を完璧に撮影できる産業用カメラです。たとえば、キオスクシステム、品質保証、物流のオートメーション、医療技術などで強みを発揮します。uEye XC スターターキットは、すべての機能を評価して使用できる、総合的なパッケージです。カメラと三脚およびケーブルのほか、マクロレンズも含まれています。このレンズのおかげで、onsemi 製 AR1335 ローリングシャッターセンサー搭載のカメラは、近距離からの要求の厳しい撮影にも適しています。最小物体距離を容易に短縮でき、新たな用途の可能性を実現するからです。

ソフトウェア面では GenICam 準拠なので、先進的なソフトウェア SDK IDS peak に対応しています。

スターターキットには以下のアイテムが含まれています。
  • USB3 uEye XC カメラ
  • USB3 標準ケーブル、A/Micro-B、1.5 m
  • 三脚アダプター
  • マクロレンズ
  • 8 角ドライバー

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

品目番号
  • uEye XC Starter Set: 1008483
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR1335
最大解像度でのフレームレート 20.9 fps
解像度 (h x v) 4200 x 3120
光学面積 4.629 mm x 3.432 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3.2"
解像度 13.10 MP
画素サイズ 1.10 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!