13 MP オートフォーカスカメラ uEye XC は Web カメラのように操作が簡単です。コンシューマー製品とは違い、産業用途専用に設計されているため、明るさが変化する環境でも鮮明な画像と動画を撮影します。デジタルズーム、自動ホワイトバランス、色補正などの便利な機能で、あらゆる細部を完璧に撮影できる産業用カメラです。たとえば、キオスクシステム、品質保証、物流のオートメーション、医療技術などで強みを発揮します。uEye XC スターターキットは、すべての機能を評価して使用できる、総合的なパッケージです。カメラと三脚およびケーブルのほか、マクロレンズも含まれています。このレンズのおかげで、onsemi 製 AR1335 ローリングシャッターセンサー搭載のカメラは、近距離からの要求の厳しい撮影にも適しています。最小物体距離を容易に短縮でき、新たな用途の可能性を実現するからです。
ソフトウェア面では GenICam 準拠なので、先進的なソフトウェア SDK IDS peak に対応しています。
スターターキットには以下のアイテムが含まれています。
- USB3 uEye XC カメラ
- USB3 標準ケーブル、A/Micro-B、1.5 m
- 三脚アダプター
- マクロレンズ
- 8 角ドライバー
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XC |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | AR1335 |
| 最大解像度でのフレームレート | 20.9 fps |
| 解像度 (h x v) | 4200 x 3120 |
| 光学面積 | 4.629 mm x 3.432 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/3.2" |
| 解像度 | 13.10 MP |
| 画素サイズ | 1.10 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA