UV-36L0XC

UV-36L0XC

UV-36L0XC
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4200 x 3120
    13.10 MP
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 30.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

接続してすぐに使える!uEye XC オートフォーカスカメラは Web カメラのように使えます。この目的で UVC インターフェース (USB ビデオクラス) を備えています。そのメリットとして、操作専用のドライバーが不要になります。物体との距離が常に変化する条件や暗い条件でも、常に鮮明な画像と動画を撮影できます。このカメラには、onsemi社製13.10 MP CMOSセンサー AR1335 が搭載されています。高解像度のライブ画像モニタリングには、最大13MP・25fpsのMJPEGストリーミングを提供します。さらに、最大フルHDのYUVビデオデータ出力にも対応しています。

BSI(バックサイドイルミネーション)ピクセル技術により、AR1335は優れた低照度性能だけでなく、低ピクセルノイズも実現しています。このカメラは、自動ホワイトバランスやカラー補正に加え、明るさ、コントラスト、ノイズ低減、彩度、画像のシャープネスを調整できる実用的な機能も備えています。これにより、さまざまな照明条件やシーンに対して、より精密な調整が可能となり、要件の厳しい産業用途に最適です。

UVC カメラは産業要件に特化して開発されました。コンポーネントは長期にわたる使用期間を念頭に厳選されています。消費者向け Web カメラにとって、これは決定的なメリットです。ケーブルを接続するだけで、操作できます。

実用的なマグネシウムダイキャスト製ハウジング、軽量なねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるオートフォーカスカメラです。たとえば、ラボや診断などでの分析タスクや、キオスクシステム、物流、ロボット用途での使用に対応します。

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

標準 UVC プロトコルよりも USB3 Vision をご希望の場合は、こちらからアプリケーションに適切なモデルを見つけられます。

品目番号
  • UV-36L0XC-C: 1009247
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル AR1335
光学クラス 1/3.2"
画素サイズ 1.10 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
最大解像度でのフレームレート 30.0 fps
解像度 13.10 MP
製品ステータス 量産中
UVC 規格 1.1
解像度 (h x v) 4200 x 3120
データシート

特長

100% 品質テスト
プラグアンドプレイ
USB ビデオクラス (UVC) 規格は
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!