ウォータージェットがIDS NXT osloに当たって、その横にはSony Starvis 2 IMX678 Iconがある。

IDS NXT oslo に 8MP Sony Starvis 2 センサー搭載モデルが追加

IP69K対応のAI カメラ - 鮮明な 4K ライブストリームと優れた低照度性能

堅牢かつ AI 対応の産業用カメラ IDS NXT oslo シリーズに、Sony Starvis 2 シリーズの 8MP ローリングシャッターセンサー IMX678 を搭載した新モデルが追加されました。これにより、優れた画質、低照度性能、4K ライブストリーミングが可能となり、夕暮れ時や変化する光環境下でのご使用に最適です。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。