Zwei IDS NXT oslo und malibu KI-Kameras mit Objektiv und Kabel

IDS NXT malibu|oslo AI および 4K ストリーミング機能を備えた産業用カメラ

卓越した画質を実現する AI ベースの画像処理

スマート産業用カメラIDS NXT malibuおよびIDS NXT osloは、AIをライブ画像に直接統合します。高速でシーンを分析し、その結果をビデオストリームに重ねて表示します。さらに、GigE インターフェースを備えたコンパクトな産業用グレードのハウジングを採用しています。IDS NXT osloは、IP69Kの保護等級により、極めて過酷な環境下でも耐えることが可能です。

スマートテクノロジーと産業品質が融合した製品です。

人工知能

オンボード処理

産業プロトコル

ビジョンアプリ対応

イベントレコーダー

ストリーミング

Web サービス内蔵

3年間保証

AI カメラモデル

IDS NXT malibu AI カメラ、正面から斜めに見た図

IDS NXT malibu
ビデオストリームにおけるLive AI

  • AIベースの高速画像解析とライブオーバーレイを実現するAmbarellaチップ
  • RTSPおよびHTTP経由でフルセンサー解像度の圧縮動画ストリーム
  • 多数の自動機能を備えた内蔵ISPによる卓越した画質
  • PC に依存しない動作 (オンカメラ AI、圧縮、ストリーミング)
IDS NXT oslo AI カメラ、正面から斜めに見た図

IDS NXT oslo
ビデオストリームにおけるLive AI

  • AIベースの高速画像解析とライブオーバーレイを実現するAmbarellaチップ
  • RTSPおよびHTTP経由でフルセンサー解像度の圧縮動画ストリーム
  • 多数の自動機能を備えた内蔵ISPによる卓越した画質
  • PC に依存しない動作 (オンカメラ AI、圧縮、ストリーミング)
  • IP69K規格に準拠した最高レベルの防塵・耐高圧水性能

「IDS NXT malibuおよびIDS NXT osloは、画像を素早く分析し、結果をビデオストリームに直接統合する産業用カメラとして開発しました。これにより、インテリジェント画像処理の新たなアプリケーションシナリオを構築することができます。IDS NXT osloの堅牢なIP69Kハウジングにより、過酷な環境下でも運用が可能です。オンカメラAIと4Kストリーミングの組み合わせは、産業環境において画期的な技術です。」

— Marcus Rembold、IDSプロダクトマネージャー エッジビジョン、レンズ&アクセサリー —
Marcus Rembold, IDS プロダクトマネージャー エッジビジョン、レンズ&アクセサリー

ビデオストリームでの結果のオーバーレイ

このインテリジェント産業用カメラは、Ambarella製の高性能 SoC(システムオンチップ)を搭載しています。これにより、カメラ本体で直接 AI ベースの画像解析が可能となります。検出された物体や異常などの推論結果は、ライブストリーム上にオーバーレイ表示するオプション設定が可能です。また、RTSPまたはHTTP経由で接続システムへセンサーのフル解像度で送信することもできます。

また、高品質の画像処理、MJPEG または H.264 圧縮、追加ソフトウェア不要のウェブブラウザ上での視覚化などの機能もご利用いただけます。関連する画像データは内部で動画シーケンスとして保存、またはFTP サーバーへの転送が可能です。

AI、RTSP、4K、MJPEG、H.264 のラベルのアイコン

「エッジ上」の AI と ISP

内蔵のISP(画像信号プロセッサ)は、明るさ制御、レンズ歪み補正、 色最適化などのオート機能を備えています。光感度センサーとの組み合わせにより、このカメラは厳しい照明条件下でも卓越した画質を実現します。この組み込み型ソリューションにより外部PCが不要となり、消費電力の削減とシステムコストを削減します。

IDS NXT oslo:最高レベルの保護性能を備えたAIカメラ

IDS NXT oslo は、高度な画像処理技術と IP69K規格認定ハウジングを組み合わせ、過酷な環境下での使用に対応しています。専用のチューブおよびM12コネクターにより、厳しい産業環境や農業環境においても、カメラは確実に保護されます。

スマートアプリケーション向けのストリーミング対応AIカメラ

IDS NXT malibuおよびIDS NXT osloは、パワフルな産業用ハードウェアとカメラ上で直接行われるインテリジェントな画像処理を組み合わせた製品です。カメラ内蔵の推論機能により外部PCを必要とせず、視覚情報を高速で処理し、自律的な判断を行い、複雑で動的なシーンにもインテリジェントに対応します。直感的なIDS Lighthouseソフトウェアと組み合わせることで、分類、物体追跡、異常検出などのAIベースのアプリケーションを、プログラミングなしでサンプル画像を用いて開発することが可能になります。

IDS NXT を用いた AI アプリケーション

ヘルメットカメラを装着し、機械の組み立て作業を行う男性

可視化

モニターに拡大画像を表示するなど、細部をより正確に捉えます。

薬瓶が機械を通過する

オブジェクトトラッキング

スポーツ、生産ライン、研究プロジェクトなど、あらゆる場面でIDSカメラが対象物を確実に追跡します。

1つの空港ホールに4つのクイック・チェックイン・ターミナル

モニタリング

画像処理技術を活用し、例えば来訪者数の記録や顧客行動の分析、入退場管理を実施できます。

セルフレジで買い物カゴを持つ女性

小売業

画像処理システムは、例えばセルフチェックアウトシステムや自動回収機などに採用され、棚の点検業務をサポートします。

倉庫で小包を運ぶロボット。

物流

物流分野ではカメラが不可欠です。例えばパレット積み降ろし作業、仕分け作業、自律走行車両などで活用されています。

レーシングバイクに乗るアスリート、背景は風景。

スポーツ・モーション分析

画像データを試合分析や、ゴルフのスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に活用できます。

リンゴは機械で洗浄・選別される

食品・飲料

最高水準の食品品質を保証するため、異物検出、仕分け作業や充填レベルのモニタリングなどにカメラ技術が活用されています。

温室内の植物はカメラで監視される

農業

農業分野では、作物の生育状況の観察、肥料散布の制御、収穫物の検査などにカメラが活用されます。

AIベースのマシンビジョンシステムの構築と導入

画像処理アプリケーションにおける機械学習の活用により、従来は困難であった、あるいは多大な労力を要した課題の解決が可能となります。この動画では、構想から導入までのアプリケーションプロセス全体を解説し、プロセス全体をサポートする新しい可能性とツールをご紹介します。

IDS NXT malibu AIカメラは以下の賞を受賞しました

IDS NXT malibu AIカメラが「Vision Systems Innovators Award」を受賞