IDS、モジュール式カメラコンセプトにリモートPoEドーターボードを追加
1本のケーブルで電源供給とギガビットイーサネット通信を実現し、uEyeカメラの統合を簡素化
IDS Imaging Development Systemsは、モジュール式カメラコンセプトにリモートGigE PoEボード(ドーターボード)を追加しました。これにより、1本のケーブルで電源供給とデータ転送が可能となり、GigE uEye LEおよびuEye SLEシリーズのマザーボード型カメラの統合が容易になります。マザーボードは柔軟なインターフェースコンセプトに基づいており、コネクタブロックの代わりにコンパクトなフラットリボンコネクタを採用。柔軟なケーブルを介してリモートインターフェース電子ユニットに接続できます。
この設計原理により、センサーと光学系を電源供給やデータ接続とは独立して筐体内に配置できるため、特に個別設計やスペースに制約のある製品にとって大きな利点となります。「新しいPoEドーターボードにより、当社の最小のシングルボードカメラの使用がさらに簡単になります。RJ45コネクタ付きの1本のケーブルで電源供給とデータ通信が可能となりました。これにより、統合がより便利になり、個別のハウジングコンセプトにおける自由度もさらに広がります」と、IDSのプロダクトオーナーであるMarcus Remboldは説明しています。
製品概要:GigE PoEドーターボード
- インターフェース:ギガビットイーサネット(PoE、IEEE 802.3af対応)
- コネクター:RJ45ソケット(電源供給+データ通信を1本のケーブルで実現)
- 互換性:GigE uEye LE Rev.2およびuEye SLEモニタリングカメラのマザーボード型
- 特長:省スペース設計、配線の簡素化、追加電源不要
- 主な用途:カスタマイズハウジング設計、スペース制約のある設計、モジュール式カメラソリューション
新しいGigE PoEドーターボードは、開発者やシステムインテグレーターの方々に、省スペースかつ高性能なカメラシステムの構築を可能にするための幅広い可能性を提供します。
詳細情報: https://jp.ids-imaging.com/ueye-le.html#daughterboardおよびhttps://jp.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html#daughterboard
10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。
ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 776,26 KB
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。