複数のモジュール式 uEye LE カメラが、メモ帳と鉛筆の隣に置かれている。

uEye LE コストパフォーマンスに優れたモジュール式プロジェクトカメラ

GigE Vision 規格

コンパクト設計

3年間保証

カメラでの画像前処理

多用途、コンパクト、フレキシブル

uEye LE カメラは、医療技術、ロボティクス、および従来のマシンビジョン作業における、スペースに制約のあるアプリケーション向けのコスト効率に優れたソリューションです。プラスチックハウジングでも、省スペースのボードレベルソリューションでも、uEye LE カメラは効率と柔軟性が求められる要件の厳しいプロジェクトに最適です。

イメージセンサーの正面図

uEye LE 用の新しいセンサー

コスト効率に優れた当社のプロジェクトカメラは大変ご好評をいただいており、センサーのラインナップも継続的に拡充しています。Sony Starvis センサー IMX675 (5 MP)、IMX676 (12.5 MP)、IMX678 (8 MP) を搭載した新モデルは、最小限の光で最高の画質を実現します。

さらに、Sony Pregius IMX900 センサーも搭載しています。このセンサーは、高解像度、コンパクトなピクセルサイズ、優れた画質という抜群の組み合わせが魅力です。近赤外線および赤色スペクトル領域における卓越した感度により、バーコードなどの細かい箇所も、困難な照明条件下でも確実かつ正確に認識することができます。

GigEタイプ:
優れた柔軟性と堅牢な設計

IDS uEye LE 産業用カメラの GigE バリエーション。

新たに開発された GigE uEye LE シングルボードカメラ(45 x 45 mm)は、EMC 特性が改善され、特に軽量でコンパクトです。

RJ45 インターフェースボードは、小型のプラグコネクターとフレキシブルな伝導体でベースボードに接続されています。

フレックスケーブルでマザーボードカメラに接続する RJ45 ドーターボードを使用することで、カスタムハウジングの設計の自由度がさらに高まります。これにより、利用可能な設置スペースにセンサーおよびコネクター部品をさらに簡単に配置できるようになりました。また、Power-over-Ethernetにも対応し、より省スペースでの電源及びデータ供給が可能になりました。

レンズを固定するための産業用カメラのレンズキャリア構造。

新設計のレンズキャリア構造により、CマウントまたはSマウントレンズの軽量かつねじれに強い取り付けを実現し、電子機器も保護します。

USBタイプ:
簡単な組み込みとコスト効率

IDS uEye LE 産業用カメラの USB バージョン

ボードレベルバージョン(36 × 36 mm)や、ハウジング付き(47 × 46 × 26.3 mm)、レンズホルダー付き(C-/CS-/S マウント)、レンズホルダーなしなど、あらゆるシステムに組み込むことができます。

IDS uEye 産業用カメラが、コンベヤーベルト上の医薬品を検査しています。

IDS peak のプラグ&プレイ機能と、データ転送および電源供給用の実用的なシングルケーブルソリューションにより、プロジェクト用カメラをシステムに迅速かつ簡単に統合することができます。

青い手袋をはめた手が、IDS uEye LE 産業用カメラを持っています。

uEye LE カメラは、コンパクトな設計と幅広いバリエーションにより、さまざまな用途に最適です。

uEye LE AF:
オートフォーカス付きボードレベルカメラ

DS uEye LE 産業用カメラのオートフォーカスバージョン。

距離が変動しても鮮明な画像:IDS の uEye LE USB 3 ボードレベルカメラは、実用的なオートフォーカスと優れたコストパフォーマンスが特長です。

特に適している用途:
品質管理、組み込みシステム、顕微鏡検査、ラボオートメーション、小型機器の製造

IDS peak ソフトウェアのロゴ

無料の IDS peak ソフトウェア開発キットは、GigE Vision および USB3 Vision 対応カメラモデルに最適です。豊富なツールと便利な機能により、迅速かつ簡単な立ち上げと幅広いアプリケーションオプションを実現します。

uEye LE プロジェクト用カメラの活用例

※略語(*)は、それぞれの用途に最適なインターフェースを示しています

IDSカメラは歯科診断用のデータを提供する。

医療技術と研究所の自動化

画像処理は医療技術に不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科の診断用データを提供しています。
(USB3 *)

産業用ロボットで使用されているIDS産業用カメラ。

工場やプロセスの自動化

カメラはモニタリング、制御、調整、最適化システムに使用され、位置特定や選定作業に役立っています。
(GigE *)

検査装置とIDS産業用カメラを備えたマシン。

機械工学

生産ラインでの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスを保証します。
(GigE *)

足場でヘルメットをかぶり、視認性の高いウエストコートを着用した作業員。

小型デバイスに組み込み

コンパクトでパワフル - IDS カメラは、ハンディスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに簡単に組み込むことができます。
(USB3 *)

倉庫で小包を運ぶロボット。

物流

カメラは、パレットの積み下ろし、仕分け作業、自律走行車など、物流分野では欠かせない存在です。
(USB3 / GigE *)

IDS産業用カメラは駐車場が埋まっているか空いているかをチェックする。

交通と輸送

一切を見逃さない - IDS カメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検をサポートします。
(USB3 / GigE *)

uEye LE産業用カメラに関するお客様の声

「このカメラによって、レーザー核融合の研究開発のための実験を正確にモニターすることができます。」

「IDSカメラの適応性と可用性は私たちにとって貴重です。」

— Caya Momm, Marvel Fusion —

「IDSの技術によって必要な柔軟性が得られています。昼間でも夕暮れ時でも、あらゆる状況下で全ての画像が活用できるようシャッターモードを切り替えられるのです。」

— Westcotec セールスディレクター、Olly Samways —