IDS NXT rio Experience Kit、産業画像処理における AI アプリケーション向けの完全な推論カメラソリューションです。システムには、実稼働環境でニューラルネットワークを作成、トレーニング、実行するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。このパッケージには、1.6 MP Sony カラーセンサー搭載の IDS NXT rio 産業用カメラ、電源およびデータケーブル、スタンドアダプター、レンズを含む必要なハードウェアと、IDS lighthouse ライセンスという必要なソフトウェアが含まれています。ディープラーニング、画像処理、カメラプログラミングに頭を悩ませるきおとなく、計画した適用分野だけに集中できます。
- コンポーネント
- 1.6 MP Sony 製カラーセンサー IMX273 搭載の IDS NXT rio 産業用カメラ
- IDS レンズ、焦点距離 16 mm
- スタンドアダプター
- GigE イーサネットケーブル、5.0 m
- IDS NXT 電源およびアダプターケーブル、1.5 m
- IDS lighthouse ライセンス - さまざまな使用期間
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | IDS NXT rio |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX273 |
| 解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
| 光学面積 | 4.968 mm x 3.726 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2.9'' |
| 解像度 | 1.58 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 生産終了 |
| データシート |
特長
人工知能
オンボード処理
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
UKCA