システムコンポーネント
IDS NXT ツールボックス
IDS NXTには、必要なソフトウェアとハードウェアがすべて含まれており、それらがシームレスに連携して、あなたのアイデアを現実のものにするお手伝いをします。
AI ビジョンの作成方法
クラウドベースの AI Vision Studio IDS lighthouse は、IDS NXT エコシステムの中心的要素です。ここでは、アイデアが完全なアプリケーションに進化します。この目的のために、ニューラルネットワークは、必要な技術的知識を持つアプリケーション画像によって訓練され、適切なアプリケーションワークフローにパッケージ化されます。
アプリケーション関連の結果を、画像分析から生成して、意思決定を開始するため、ビジョンアプリをここで作成して、 IDS NXT ハードウェア上で直接実行できます。このとき、詳しいプログラミング知識は不要です。
AIメソッド
「分類」、「検出」、「異常検出」を使用して、物体をカテゴリに分類し、特定の特徴を検出して位置を特定し、既知および未知の製品偏差を識別できます。この一連の AI 手法により、AI Vision Studio は、多様な画像処理タスクをすばやく効率的に実現できるようサポートします。
ブロックベースエディター
特定のプログラミング言語の構文を知らなくても、あなたのアイデアや画像処理の構想を実現します。ブロックベースエディターは、既存の機能ブロックで推論タスクをシンプルなシーケンスに変換し、論理的演算、数学的計算、if/else 条件文によって AI の結果をリンクします。すべての関数と変数は簡単に組み合わせできるパズルのピースのように使えます。
ユースケースアシスタント
ユースケースアシスタントは、ビジョンアプリと呼ばれる、ユーザー独自の画像評価の開発を支援します。シンプルな質問とヒントによる、インタラクティブなダイアログを通じて、IDS lighthouse のプロジェクトとして、すべての必要なアプリケーションコンポーネントを作成します。
既成のユースケースから、プロジェクトに最適なものを選択するだけです。アプリケーションシナリオは、無料のソフトウェアアップデートによって継続的に追加されます。
AI ビジョンの制御方法
IDS NXTカメラ
インテリジェントな IDS NXT 産業用カメラは、エッジ上の AI ベースの画像処理に適しています。AI アクセラレーターはハードウェアアクセラレーションによって、AI Vision Studio でトレーニングされたニューラルネットワークを実行できます。
rio および rome モデルは IDS 独自の AI プロセッサー「deep ocean core」を搭載しています。malibu シリーズのモデルにはこの目的で Ambarella 製の特殊なチップが搭載されています。AI アクセラレーターは非常に高性能であるほか、完璧な画質、ビデオ圧縮、ストリーミングのための多数のオンカメラ機能が備わっています。
ビジョンアプリの助けを借りて、さまざまな画像処理タスクを自律的に処理し、結果を提供したり、インターフェースを通じて自動化プロセスを制御できます。組み込みビジョンがかつてないほど簡単になりました。
IDS NXTオペレーティングシステム
IDS NXTオペレーティングシステムは、画像処理タスクをスマートフォンのアプリのように簡単に使用・変更できるようにします。このアプリベースのコンセプトにより、追加のプログラミング作業をすることなく、AIビジョンプロジェクトを直接フィールドレベルまで引き上げることができます。
定期的なOSのアップデートにより、インテリジェントカメラの機能が拡張され、さまざまな用途に対応できるようになります。
REST Web サービス
RESTful Webサービス(Representational State Transfer)により、IDS NXTカメラはプラットフォームに依存しないインターフェースを提供し、追加のソフトウェアやゲートウェイなしで他のデバイスクラスと容易に接続することができます。
これにより、同じネットワーク上にあるすべてのデバイスについて、IDS NXT カメラと実行中のビジョンアプリのパラメーター、機能、結果にアクセスして制御できます。
OPC UA Server
標準化された OPC-UA 産業プロトコルを使用して、IDS NXT カメラはマシンおよび PLC と、同じ言語で直接通信します。
これにより、ハードウェアやプログラミングを追加することなく、インテリジェントカメラをファクトリーオートメーションに直接統合することができます。このため、産業用途での試運転から生産での使用までの時間が最小に抑えられます。
オープンプラットフォームとしての IDS NXT rio および rome
画像処理ワークフローを、お客様のニーズに応じて、制約なく実現したい、あるいは、分類や物体検出を従来の画像処理タスクと組み合わせたいとお考えですか?
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT Experience Kitには、独自のAIビジョンアプリケーションを実現し、現場に導入するために必要なコンポーネントが含まれています。
このバンドルには、1.6 MP Sony カラーセンサー搭載 IDS NXT rio カメラ、Gigabit Ethernet ケーブル、電源、三脚アダプター、高品質の 16 mm IDS レンズが含まれています。また、IDS lighthouseのライセンスも付属しており、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月からお選びいただけます。このキットですぐに始められます。