カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す : 深度画像 - 3Dデータ

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
1件の商品
uEye Nion Nion10.67.G1.AF0130.72
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 940 nm
  • タイム・オブ・フライト(ToF)
  • 1.23 MP
  • onsemi
  • 30.0 fps
  • AF0130
  • 71 ° x 57 °
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!