カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 22)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 253-264 of 560
uEye SE GV-51A2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.7"
  • グローバルシャッター
  • 0.51 MP
  • Sony
  • 225.6 fps
  • IMX426
  • 816 x 624
量産中
要求の価格
uEye SE U3-31A2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.7"
  • グローバルシャッター
  • 0.51 MP
  • Sony
  • 738.3 fps
  • IMX426
  • 816 x 624
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3182ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • 5.31 MP
  • onsemi
  • 0.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
量産中
要求の価格
uEye ACP U3-3131ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • グローバルシャッター
  • 0.53 MP
  • onsemi
  • 408.2 fps
  • PYTHON 500
  • 832 x 632
量産中
要求の価格
uEye CP U3-3130CP Rev. 2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • グローバルシャッター
  • 0.53 MP
  • onsemi
  • 408.2 fps
  • PYTHON 500
  • 832 x 632
量産中
要求の価格
uEye SE U3-3862SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8"
  • ローリングシャッター
  • 2.12 MP
  • Sony
  • 135.0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
量産中
要求の価格
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • グローバルシャッター
  • 1.58 MP
  • Sony
  • 79.1 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
uEye SE UI-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
  • 6.41 MP
  • Sony
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
新規の採用は非推奨
要求の価格
uEye LE U3-3271LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 3.19 MP
  • Sony
  • 57.8 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格
uEye SE U3-3892SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.7"
  • ローリングシャッター
  • 12.00 MP
  • Sony
  • 33.2 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.7"
  • ローリングシャッター
  • 12.00 MP
  • Sony
  • 10.3 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
uEye LE U3-3274LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • グローバルシャッター
  • 3.19 MP
  • Sony
  • 57.8 fps
  • IMX265
  • 2064 x 1544
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!