カメラ検索
いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 16.20 MP
- Sony
- 24.7 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 16.20 MP
- Sony
- 7.7 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
量産中
要求の価格
uEye Nion
Nion10.67.G1.AF0130.72
- Ethernet 1.0 Gbps
- 940 nm
- タイム・オブ・フライト(ToF)
- 1.23 MP
- onsemi
- 30.0 fps
- AF0130
- 71 ° x 57 °
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 16.20 MP
- Sony
- 7.7 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
量産中
要求の価格
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 16.20 MP
- Sony
- 24.7 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1"
- グローバルシャッター
- 8.95 MP
- Sony
- 14.0 fps
- IMX267
- 4112 x 2176
量産中
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 2/3"
- グローバルシャッター
- 5.01 MP
- Sony
- IMX264
- 2448 x 2048
生産終了
要求の価格
uEye SE
GV-5202SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 12.37 MP
- Sony
- 10.1 fps
- IMX304
- 4112 x 3008
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 16.20 MP
- Sony
- 7.7 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
量産中
要求の価格
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1.1"
- グローバルシャッター
- 16.20 MP
- Sony
- 24.7 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
量産中
要求の価格 産業用カメラをオンラインでの検索
IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。
当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。
3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。
It's so easy!