Sony IMX255 グローバルシャッター CMOS センサーを内蔵した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3091SE Rev.1.2 は、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度により、このカメラは解像度 8.95 MP (4112 x 2176 ピクセル) を 45.0 fps で、多様な用途に対応します。
解像度と高ダイナミックレンジに加えて、最大 90.0 s の長時間の露出とラインスキャンモードを備え、U3-3091SE Rev.1.2 は産業用画像処理において強力な万能選手になっています。
C マウントレンズホルダー付き U3-3091SE Rev.1.2 ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。
この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.0 以上をサポートしています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | Sony |
| センサーのモデル | IMX255 |
| 最大解像度でのフレームレート | 45.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 4112 x 2176 |
| 光学面積 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1" |
| 解像度 | 8.95 MP |
| 画素サイズ | 3.45 µm |
| HDR モード | Sequence HDR |
| 保護構造 | IP0 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
機能
認定
ChinaRoHS EFUP 25