U3-3884LE VU Rev.1.2

U3-3884LE VU Rev.1.2

U3-3884LE VU Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3088 x 2076
    6.41 MP
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58.6 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/1.8 インチローリングシャッター CMOS センサー Sony IMX178 を搭載した USB3 Vision 産業用カメラ U3-3884LE VU Rev.1.2 は、超高解像度 6.41 MP (3088 x 2076 ピクセル) を実現し、顕微鏡での視覚化作業や、高度道路交通システム (ITS) 向けのコスト重視のオプションとして最適です。Sony STARVIS シリーズのセンサーには BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) が搭載され、SCMOS 製品 (Scientific CMOS) に迫る低い暗電流値を持つ、最も光感度が高いセンサーです。非常に暗い環境でも優れた結果が得られます。弊社の USB3 Vision 産業用カメラと組み合わせると、Sony IMX178 はフル解像度で最大 58.6 fps のフレームレートを発揮します。1/1.8" センサーサイズで、U3-3884LE VU Rev.1.2 カメラモデル向けのさまざまな C マウントレンズを選択できます。

長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。U3-3884LE VU Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。

品目番号
  • U3-3884LE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1008117
  • U3-3884LE-M-GL-VU Rev.1.2: 1008118
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX178
最大解像度でのフレームレート 58.6 fps
解像度 (h x v) 3088 x 2076
光学面積 7.411 mm x 4.982 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 6.41 MP
画素サイズ 2.40 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany

機能

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。
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
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!