UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2056 x 1542
    3.17 MP
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 123.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

1/1.8 インチ Sony IMX252 グローバルシャッター CMOS センサーを搭載した USB 3 産業用カメラ UI-3070CP は、解像度 3.2 MP (2056 x 1542 ピクセル) です。フル解像度では、この USB 3 カメラは最大 134 fps (フル HD で最大 187 fps) を発揮します。64x マルチ AOI および最大 30 秒の長時間の露出が可能で、機械工学、マシンビジョン、計測学、医療工学、顕微鏡などの分野に利用できます。

UI-3070CP 産業用カメラモデルは、画質、ダイナミックレンジ、感度の要件が高いお客様向けです。

品目番号
  • UI-3070CP-C-HQ Rev.2: AB00968
  • UI-3070CP-M-GL Rev.2: AB00967
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
センサーのモデル IMX252
最大解像度でのフレームレート 123 fps
解像度 (h x v) 2056 x 1542
光学面積 7.093 mm x 5.32 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.17 MP
画素サイズ 3.45 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!