UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製 2/3 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 2000 を搭載する USB 3 産業用カメラ UI-3160CP Rev. 2.1 は、フル解像度 2.3 MP (1920 x 1200 ピクセル) で最大 165 fps、共通解像度 1600 x 1200 で最大 200 fps を実現します。フル HD (1920 x 1080) で 190 fps を上回ります。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) を使用して、1000 fps を上回ります。この CMOS カメラは、医療および産業分野や、視覚化作業の用途にも特に適しています。

モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。

このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.90.3 以降でサポートされます。

品目番号
  • UI-3160CP-C-HQ Rev.2.1: AB02543
  • UI-3160CP-M-GL Rev.2.1: AB02544
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
インターフェース速度 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
センサーのモデル PYTHON 2000
最大解像度でのフレームレート 169 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 9.216 mm x 5.76 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 4.80 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!