uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
USB 3 産業用カメラ UI-3370CP Rev. 2 には、高感度の高速 4 メガピクセル ams/CMOSIS 製 CMOS センサー CMV4000 が搭載されています。フレームレート 80.0 fps で解像度 2048 x 2048 ピクセルを発揮するグローバルシャッターセンサーです。
光学フォーマットは 1" と大型なので、スクエア型センサーは大型ピクセル (5.5 µm) に対応し、低ノイズレベルで光感度に優れています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | CP |
| インターフェース | USB 3 |
| インターフェース速度 | 5.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | ams/CMOSIS |
| センサーのモデル | CMV4000 |
| 最大解像度でのフレームレート | 80.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2048 x 2048 |
| 光学面積 | 11.264 mm x 11.264 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1" |
| 解像度 | 4.19 MP |
| 画素サイズ | 5.50 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA