uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
onsemi 製の高速 1.31 メガピクセルグローバルシャッター PYTHON 1300 センサーを搭載した UI-5140SE Rev.4.2 GigE 産業用カメラは、産業用途で移動する物体の撮影に最適です。センサーの光高度の高い大型ピクセルは、IDS が実装した FPN 補正機能と組み合わせて、縞のない優れた画像を実現します。
8 倍マルチ AOI、IDS ラインスキャンモード、またはニーポイント付き HDR モードなどの追加機能により、GigE カメラを汎用マシンビジョンカメラとして利用できます。水平および垂直読み取り機能により、カメラのフレームレートも向上できます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | SE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | onsemi |
| センサーのモデル | PYTHON 1300 |
| 最大解像度でのフレームレート | 88.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 1280 x 1024 |
| 光学面積 | 6.144 mm x 4.915 mm |
| シャッター | グローバルシャッター |
| 光学クラス | 1/2" |
| 解像度 | 1.31 MP |
| 画素サイズ | 4.80 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内蔵画像メモリ 128 MB
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA