UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

センサーを含むマザーボードは、GigE インターフェースを含むドーターボードからフレックスリボンケーブルで取り外せます。フレックスリボンケーブルとドーターボードは、いずれもオプションで販売されています。 シングルボード GigE カメラ UI-5242LE 搭載マザーボードは、非常に狭く、傾いた空間での用途に適しています。1.3 MP 解像度 (1280 x 1024)、最大 50 fps のフレームレート、45 x 45 mm のコンパクトサイズという特長を備え、OEM プロジェクトでの使用に最適です。

e2v 製 1/1.8" CMOS センサーには、NIR バージョン (EV76C661) またはカラー/モノクロバージョン (EV76C560) が用意されています。

動作させるには、ドーターボードとフレックスリボンケーブルが欠かせないことに注意してください。

品目番号
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
カメラファミリー LE
インターフェース Ethernet
インターフェース速度 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー e2v
センサーのモデル EV76C560
最大解像度でのフレームレート 50.0 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.784 mm x 5.427 mm
シャッター グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 5.30 µm
HDR モード いいえ
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
NIR センサー
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany

認定

UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
3D スキャニング

3D 画像の奥行き情報からは、歯科用や背中や足の測定用に重要なデータが得られます。

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索
使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!