uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
2 メガピクセル解像度の e2v CMOS センサーを搭載した UI-5250RE PoE Rev.2.2 は、超高性能で汎用の産業用カメラ (EV76C570) です。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロとカラーのバージョンを用意しています。CCD 品質での光に対する優れた感度に加えて、その他にもさまざまな独自機能が備わっています。センサーは各種のシャットーモードを切り替えられるため、移動物や超低ノイズで高コントラストの鮮明な画像を撮影できます。また、対象範囲 (AOI) は 4 つまで使用できます。これらを使用して、同時に複数のフィーチャを確認したり、さまざまなパラメーターを使用して一連の露出で AOI を撮像したりすることができます
PoE バージョンでは、汎用 I/O (GPIO) が 2 個増設されています。電力は、ねじ止め式で防塵、防水防滴仕様の M12 円形コネクターで給電されます。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | RE |
| インターフェース | Ethernet |
| インターフェース速度 | 1.00 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | e2v |
| センサーのモデル | EV76C570 |
| 最大解像度でのフレームレート | 35.6 fps |
| 解像度 (h x v) | 1600 x 1200 |
| 光学面積 | 7.2 mm x 5.4 mm |
| シャッター | グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/1.8" |
| 解像度 | 1.92 MP |
| 画素サイズ | 4.50 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP65, IP67 |
| 製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
内部メモリ
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
It's so easy!