uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
uEye XSは、ミニサイズの革新的なオートフォーカスカメラで、画像補正機能(ホワイトバランス、露出、ゲインなど)を多数搭載しています。スターターセットにはカメラとアクセサリーが含まれており、お客様の用途に合ったモデルを簡単に評価していただけます。
このキットには次のものが含まれています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XS |
| インターフェース | USB 2 |
| インターフェース速度 | 0.47 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | OmniVision |
| センサーのモデル | OV5640 |
| 最大解像度でのフレームレート | 15.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
| 光学面積 | 3.629 mm x 2.722 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/4" |
| 解像度 | 5.04 MP |
| 画素サイズ | 1.40 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA