uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
超小型で操作は簡単、アイデアの結実
小型でスマートな uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 は、トリガーオートフォーカスをはじめとする多数の自動機能を搭載し、家庭用カメラの便利さと使いやすさを取り入れながら、産業用途に対応します。uEye XS は、USB 2.0 インターフェースと Mini B USB 2.0 コネクターを使って、簡単に統合できます。
OmniVisionの5.04 MP CMOS センサーと1.40 µmのピクセルサイズを搭載したこのカメラは、厳しい環境光条件下でも、優れた画質と正確な色再現を実現します。
このカメラの特長は、軽量でコンパクトなデザイン、フル解像度(2592 x 1944ピクセル)で15.0 fps、キオスクや組込みシステム、医療技術などの用途に適した電源内臓という点です。
アクセサリー付きの実用的なスターターセットもご用意しています。
| 品目番号 |
|
|---|---|
| カメラファミリー | XS |
| インターフェース | USB 2 |
| インターフェース速度 | 0.47 Gbps |
| センサーのタイプ | CMOS |
| センサーメーカー | OmniVision |
| センサーのモデル | OV5640 |
| 最大解像度でのフレームレート | 15.0 fps |
| 解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
| 光学面積 | 3.629 mm x 2.722 mm |
| シャッター | ローリングシャッター |
| 光学クラス | 1/4" |
| 解像度 | 5.04 MP |
| 画素サイズ | 1.40 µm |
| HDR モード | いいえ |
| 保護構造 | IP30 |
| 製品ステータス | 量産中 |
| データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS センサー
3年間保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA