カラー点群とソフトウェアインターフェースが表示されたモニターの前に設置された3Dカメラ

IDS peak CockpitでのNion 3Dカメラのセットアップ

Nionの基本操作ガイド

1.はじめに

本ガイドは、IDS peak CockpitでのNion 3D ToFカメラのセットアップ方法を説明し、動作モード、データ最適化、ワークスペースキャリブレーションについて解説することを目的としています。

カメラの設置およびネットワーク設定については、Nionカメラマニュアルを参照してください。

2.動作範囲および動作モードの設定

2.1 動作範囲の設定

深度データの精度を最適化するため、複数の動作モード(非曖昧距離範囲)が使用されます。

作動範囲0~750 mmにおける正しい検出と誤検出
選択した作動範囲内の対象物または表面までの距離のみが有効であるため、シーン最適化のために複数の作動範囲が用意されています。
最大1500 mmまでの拡張範囲(2つの対象物を検出)
最良の結果を得るためには、カメラで適切な作動範囲を選択し、範囲の端での使用は避けてください。

2.2 用途に最適な動作モードの選択

以下の点を考慮し、Nionのデータシートの動作モードおよび精度表を参照して最適な設定を決定してください。

  • 非曖昧距離は、最も遠い対象物または表面までの距離を上回る必要があります
  • 最大露光時間:高速移動体ではQuad VGAモードを使用し、モーションアーティファクトを低減
  • 空間分解能:Quad VGA付きモードは高い分解能を提供
  • 精度
  • 再現性

2.3 動作モードの設定

  • peak Cockpitで動作モードを設定するには:
インターフェースのパラメータ保存/読み込みボタン
  • ドロップダウンメニューから必要な動作モードを選択:
カメラパラメータセットの選択
  • 設定はカメラのUserSets領域または.csetファイルに保存でき、起動時のデフォルトとして設定可能です。

3.データの最適化

3.1 インテンシティ画像の最適化

3Dデータを最適化するため、露光時間およびアナログゲインを調整し、飽和を避けつつ画像の明るさを最大化します。

  • インテンシティ画像の設定には以下を使用します: 
明るさ/フレームレート選択ボタン
  • 露光時間アナログゲインを調整:
露光時間スライダー(0.499 msに設定)
アナログゲインスライダー(値2.63)
  • ヒストグラム表示を用いて画像の明るさを最適化
  • デジタルゲインは3Dデータに影響を与えずに画像の明るさを上げることができ、この場合多少の飽和は許容されます
  • ガンマ補正を適用することで表示画像のダイナミックレンジを拡張でき、3Dデータには影響しません。 
  • ガンマ調整には以下を使用:
インターフェースのホスト機能メニュー
コントロールパネル上のガンマ設定(値2.08)
  • インテンシティ画像の設定が完了したら、帯域使用量を抑えるために、このコンポーネントを無効にすることを推奨します。

3.2 コンフィデンスマップの有効化と利用

コンフィデンスマップはデータ最適化に有用であり、各画素の信頼度を色で表示します。この機能は初期状態では帯域削減のため無効になっています。

  • コンフィデンスマップの有効化方法:
ソフトウェア内のホスト機能ナビゲーション
  • Image component一覧から「Confidence」を選択
Confidence オプションが有効になっているImage componentモード
  • トグルスイッチで出力を有効化(無効時は取得を停止)
中心が赤で、周辺が緑のカラーコンフィデンスマップ
「jet」カラーマップを用いた平面のコンフィデンスマップの例
ジェットカラースケールによるカラー表示の選択
赤に近いほど信頼度が高く、青に近いほど低いことを示します。
  • 露光時間アナログゲインで調整し最適化します。

3.3 Nion固有パラメータ

3Dデータ最適化のための追加パラメータ:

ノイズフィルター

3Dデータの欠損補完、ノイズ低減のための平滑化フィルター

信頼度しきい値

深度画像から信頼度の低い点を除去

フライングピクセルしきい値

深度画像において、2つの平面の間を「飛んでいる」点を除去

  • 調整方法:
インターフェースのジェネリックパラメータに関するセクション
  • 表示レベルexpertまたはguruに設定
「Guru」の選択機能と3Dスキャン入力に対応した検索バー
  • 検索バーに「Scan 3D」と入力し、関連するパラメータを絞り込む
  • 必要なパラメータをクリックし、スライダまたはテキスト入力フィールドを使用し、表示されるデータを確認しながら、必要に応じてパラメータを設定
  • パラメータの選択」および「パラメータ選択の適用」ボタンを使用して、これらのパラメータ用の新しいカスタムダイアログを作成することができます。
チェックマークの印が付いた設定を適用するアイコン

4. 3Dデータの可視化

4.1 3Dカラーマッピング

3Dカラーマップは、色を距離または高さに関連付けることで、3Dデータの可視化を支援します。最小値および最大値を設定することで、深度マップ内の関心領域のみにカラーマップを適用でき、データのコントラストを高めることができます。

青い領域と低コントラストのエッジを持つ深度マップ
全範囲にカラーマップを適用した深度マップ
緑および黄色で対象物が明瞭に強調された深度マップ
関心のある深度範囲のみに色を割り当てた深度マップ
  • これらのパラメータを調整するには次を使用します:
キューブアイコンのある「3D設定」タブ
  • 希望する3Dカラーマップを設定
  • 最小値(近距離)[mm]を、カメラに最も近い関心ポイントに設定
  • 最大値(遠距離)[mm]を、作動範囲内のすべての関心ポイントを含む位置に設定

4.2 3Dデータしきい値

処理対象の点群数を削減するために、3Dデータをフィルタリングすることも可能です。例えば、処理に背景が不要な場合は、その部分を除去できます。

  • 調整方法:
メニュー内のキューブアイコン付き「3D設定」セクション
  • Z最小しきい値[mm]およびZ最大しきい値[mm]を、カラーマップの最小値・最大値に合わせて設定
粗い表面の対象物と青い背景を持つ点群
背景を含む全体の点群
微細構造を含む抽出された点群
背景を除去したフィルタ済み点群

5.ワークスペースキャリブレーション

座標を別の基準平面へ変換するには、ワークスペースキャリブレーションウィザードを使用します。

作動距離750 mmに設定されたセンサー
工場出荷時のカメラ座標系
測定範囲および間隔(mm)が異なるセンサー
別の座標系
  • 3D座標を変更するには:
キャリブレーションオプションのアイコンがあるタブ
  • ウィザードの手順に従い、座標変換を完了してください。
  • ワークスペースキャリブレーション設定はファイルとして保存・読み込みでき、後で再利用可能です。
スピーカー ロブ・ウェブ
Rob Webb
Sales Enablement Manager

Rob Webb(ロブ・ウェッブ)は25年以上にわたりマシンビジョンおよびイメージング分野の最前線で活躍し、カメラ技術、照明、光学、画像処理にわたる深い専門知識を有しています。2018年にIDSに入社して以来、技術的なバックグラウンドと商業的な洞察力を融合させ、ますます複雑化する技術環境の中でお客様が最適な選択を行えるよう支援してきました。Robは先進的な技術力を、実用的で価値に直結するソリューションへ落とし込むことに強い情熱を持っています。お客様や社内の同僚と緊密に連携し、課題を理解し、機会を見極め、明確で効果的な成果につなげています。

Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション

プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。