カメラ検索|産業用カメラをオンラインで探す (Page 47)

カメラ検索

いくつかの質問に答えると、用途に合わせてカメラ検索ツールが推奨モデルを提案します。その後さらに、技術的なデータや機能を条件に追加し、検索結果を絞り込むこともできます。

機能別 用途別
以下のカメラがご要件を満たしています:
Items 553-559 of 559
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.42 MP
  • Sony
  • 100.9 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1"
  • グローバルシャッター
  • 8.95 MP
  • Sony
  • 61.7 fps
  • IMX255
  • 4112 x 2176
量産中
要求の価格
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.37 MP
  • Sony
  • 44.5 fps
  • IMX253
  • 4112 x 3008
量産中
要求の価格
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • グローバルシャッター
  • 12.37 MP
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX253
  • 4112 x 3008
量産中
要求の価格
uEye Warp10 GV-77Q5WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 4/3"
  • グローバルシャッター
  • 20.32 MP
  • onsemi
  • 39.4 fps
  • XGS 20000
  • 4508 x 4508
量産中
要求の価格
uEye Warp10 GV-77S5WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.7"
  • グローバルシャッター
  • 29.90 MP
  • onsemi
  • 32.5 fps
  • XGS 30000
  • 5468 x 5468
量産中
要求の価格
uEye Warp10 GV-77U5WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2"
  • グローバルシャッター
  • 44.84 MP
  • onsemi
  • 27.7 fps
  • XGS 45000
  • 8200 x 5468
量産中
要求の価格

産業用カメラをオンラインでの検索

IDS は、従来の 2D システムからモニタリングおよびイベントベースのカメラ、AI ビジョンに至るまで、多用途の産業用カメラのリーディングメーカーです。

当社のカメラ検索ツールを使用すれば、画像処理システムに最適なGigEまたはUSBインターフェース搭載の産業用カメラを、いくつかの質問に答えるだけで素早く見つけることができます。その後、解像度、センサー、インターフェースなどの技術的機能で検索結果をさらに絞り込むことができます。「絞り込み条件を追加」をクリックすると、さらに詳細なオプションが表示されます。

3Dカメラ専用の3Dカメラ検索ツールもご利用いただけます。

It's so easy!